Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Flanschsteckverbinder
Anschluss
M12x1-Stecker, gerade, 2-polig, B-codiert
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
22 AWG
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC