Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Power Kabel
Anschluss
7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
Kabel
TPE gelb, 10 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
16 AWG
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
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
| BCC A314-0000-10-003-EX44W6-100 | BCC A324-0000-10-003-EX44W6-100 | |
|
105,40 EUR
Listenpreis
|
104,99 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig | 7/8"-Buchse, gewinkelt, 4-polig |
|---|---|---|
| Kabel | TPE gelb, 10 m | TPE gelb, 10 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 16 AWG | 16 AWG |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt