Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
Kabel
TPE Yellow, 20 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
16 AWG
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-0000-10-003-EX44W6-200 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-200 | |
|
-
Listenpreis
|
186,91 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig |
|---|---|---|
| Kabel | TPE Yellow, 20 m | PUR schwarz, 20 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 16 AWG | 1.5 mm² |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Schaltausgang | - | antivalent |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | - | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | - | -20...80 °C |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt