BCC0A8P

BCC A314-0000-20-003-EX44W6-200

Anschlussleitungen

Anschluss
7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
TPE gelb, 20 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
16 AWG
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
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
7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
TPE gelb, 20 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
16 AWG
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
9.0 A
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
cULus
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten