Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Sensor Kabel ungeschirmt
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
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
| BCC M418-M418-3A-342-PX0825-020 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-020 | BCC M418-M418-3A-349-PS0825-020 | |
|
-
Listenpreis
|
68,13 EUR
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 2 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 2 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 | 8 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...90 °C | -40...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...90 °C | -5...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz | schwarz | schwarz |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt