Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Rohkabel
Kabel
PVC gelb, 100 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
16 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Produktausführung
100.00 m, PVC
100.00 m, PVC
100.00 m, TPE
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt