Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
PVC grau, 1.2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Produktausführung
0.30 m, PVC, M12x1, Buchse
0.60 m, PVC, M12x1, Buchse
1.00 m, PVC, M12x1, Buchse
1.20 m, PVC, M12x1, Buchse
1.50 m, PVC, M12x1, Buchse
2.00 m, PVC, M12x1, Buchse
3.00 m, PVC, M12x1, Buchse
5.00 m, PVC, M12x1, Buchse
10.00 m, PVC, M12x1, Buchse
15.00 m, PVC, M12x1, Buchse
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
| BCC M425-M413-3A-300-VX8334-012 | BCC M425-M413-3A-300-VX8334-015 | BCC M425-M413-3A-602-VX8334-015 | |
|
13,18 EUR
Listenpreis
|
13,43 EUR
Listenpreis
|
18,03 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Kabel | PVC grau, 1.2 m, schleppkettentauglich | PVC grau, 1.5 m, schleppkettentauglich | PVC grau, 1.5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | 5...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Betriebsspannungsanzeige | - | - | LED grün/nein |
| Funktionsanzeige | - | - | ja/nein |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | - | LED gelb |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt