Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Schweissfunkenbeständige Kabel
Anschluss
M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
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
| BCC M313-0000-20-001-PW0334-050 | BCC M323-0000-20-001-PW0334-050 | |
|
17,47 EUR
Listenpreis
|
17,47 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Kabel | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt