Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
II, III
I
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Y-Verteiler
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 3
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Kabel
TPE gelb, 5 m, schleppkettentauglich
Produktausführung
0.30 m, TPE
0.60 m, TPE
1.00 m, TPE
2.00 m, TPE
5.00 m, TPE
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M415-M415-U2002-050 | BCC M414-M425-M425-U2002-050 | BCC M414-M425-M425-U2011-050 | |
|
59,89 EUR
Listenpreis
|
59,89 EUR
Listenpreis
|
67,68 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
| Anschluss 3 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Kabel | TPE gelb, 5 m, schleppkettentauglich | TPE gelb, 5 m, schleppkettentauglich | TPE gelb, 5 m, schleppkettentauglich |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt