Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Y-Verteiler
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Anschluss 3
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Kabel
PVC gelb, 0.6 m
Produktausführung
0.30 m, PVC
0.60 m, PVC
1.00 m, PVC
2.00 m, PVC
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
| BCC M414-M425-M425-U2010-006 | BCC M414-M425-M425-U2010-010 | BCC M414-M415-M415-U2010-006 | |
|
49,72 EUR
Listenpreis
|
50,90 EUR
Listenpreis
|
49,72 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Anschluss 3 | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Kabel | PVC gelb, 0.6 m | PVC gelb, 1 m | PVC gelb, 0.6 m |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt