Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0AR5

BCC A324-0000-10-003-EX44W6-250

Anschlussleitungen

Anschluss
7/8"-Buchse, gewinkelt, 4-polig
Kabel
TPE gelb, 25 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
16 AWG
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
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
7/8"-Buchse, gewinkelt, 4-polig
Kabel
TPE gelb, 25 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
16 AWG
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
10.0 A
Schutzart
IP67, IP68
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten