Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: weiß
PIN 2: braun
PIN 3: grün
PIN 4: gelb
PIN 5: grau
PIN 6: rosa
PIN 7: blau
PIN 8: rot
PIN 2: braun
PIN 3: grün
PIN 4: gelb
PIN 5: grau
PIN 6: rosa
PIN 7: blau
PIN 8: rot
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Sensor Kabel geschirmt
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 40 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt