Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
TPE gelb, 0.3 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
18 AWG
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
| C04 AEL-00-TY-003M-8 | C04 BEL-00-TY-003M-8 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Schaltausgang | antivalent | antivalent |
| Kabel | TPE gelb, 0.3 m | TPE gelb, 0.3 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 18 AWG | 18 AWG |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt