Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0AYN

BCC A315-0000-10-067-PS75N6-100

Anschlussleitungen

Anschluss
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Schnittstelle
DeviceNet Thin
Kabel
PUR geschirmt violett, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
22 AWG/24 AWG
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
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Schnittstelle
DeviceNet Thin
Kabel
PUR geschirmt violett, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
22 AWG/24 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...80 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten