Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
II
PIN 1: braun
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 1: braun
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
I
PIN 1: braun
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 1: braun
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Sensor Kabel ungeschirmt
Anschluss 1
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Anschluss 2
M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige
ja/nein
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-M313-30-602-PX0334-020 | BCC M313-M313-30-602-PX0334-030 | BCC M323-M313-30-602-PX0334-020 | |
|
19,66 EUR
Listenpreis
|
21,11 EUR
Listenpreis
|
19,66 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün/nein | LED grün/nein | LED grün/nein |
| Funktionsanzeige | ja/nein | ja/nein | ja/nein |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | LED gelb | LED gelb |
| Kabel | PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz | schwarz | schwarz |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt