BCC0C0Y

BCC D259-M414-M415-U0029-000-C011

Adapter

Anschluss 1
D-Sub-Stecker, gerade, 9-polig
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, B-codiert
Anschluss 3
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert
Betriebsspannung Ub
30 VDC
Nennstrom (40 °C)
3.0 A

Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.

verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
Classic Banner
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Anschluss 1
D-Sub-Stecker, gerade, 9-polig
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, B-codiert
Anschluss 3
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert
Betriebsspannung Ub
30 VDC
Nennstrom (40 °C)
3.0 A
Schutzart
IP30
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Zulassung/Konformität
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten