Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Adapter
Anschluss 1
D-Sub-Stecker, gerade, 9-polig
Anschluss 2
D-Sub-Buchse, gerade, 9-polig
Betriebsspannung Ub
30 VDC
Nennstrom (40 °C)
3.0 A
Schutzart
IP30
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
transparente Konditionen
nicht für Neuprojekte vorgesehen
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt