Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Rohkabel
Kabel
PUR Yellow, 100.00 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Empfohlene Alternative
BCC0AE9
Rohkabel
BCC 0000-0000-00-001-PX43T2-10X
Verfügbarkeit
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
| BCC 0000-0000-00-000-PX4334-10X | BCC 0000-0000-00-001-PX43T2-10X | |
|
-
Listenpreis
|
194,92 EUR
Listenpreis
|
|
| Kabel | PUR Yellow, 100.00 m, Drag chain compatible | PUR gelb, 100 m, schleppkettentauglich |
|---|---|---|
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 22 AWG |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt