Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
PUR gelb, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
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
| BCC M313-0000-10-001-PX4334-100-C003 | BCC M313-0000-10-004-PX4334-100-C003 | BCC M323-0000-10-004-PX4334-100-C003 | |
|
25,83 EUR
Listenpreis
|
30,43 EUR
Listenpreis
|
30,43 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR gelb, 10 m, schleppkettentauglich | PUR gelb, 10 m, schleppkettentauglich | PUR gelb, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
| Betriebsspannungsanzeige | - | LED grün | LED grün |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | LED gelb | LED gelb |
| Schaltausgang | - | PNP | PNP Schließer (NO) |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt