Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Y-Verteiler
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 3
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Kabel
PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
Produktausführung
0.30 m, PUR
0.30 m, PUR
0.60 m, PUR
0.60 m, PUR
2.00 m, PUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt