Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Ihr Preis kann nicht angezeigt werden
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Sie können dennoch eine Bestellung aufgeben. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und Ihnen per E-Mail zugestellt.
Abgekündigt

BCC0C2L

BKS-S 90-G-PU-24

Anschlussleitungen

Anschluss
1 1/8"-Buchse, gerade
Kabel
PUR grau, 24 m
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
0.50 mm²
Schutzart
IP67
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
1 1/8"-Buchse, gerade
Kabel
PUR grau, 24 m
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
0.50 mm²
Schutzart
IP67
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten