Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Feldbus Kabel
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, B-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gewinkelt, 2-polig, B-codiert
Schnittstelle
Profibus
Kabel
PUR geschirmt violett, 1.5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
2
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
| BCC M425-M422-3B-329-PS72N1-015-C009 | BCC M425-M422-3B-329-PS72N1-020-C009 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-015 | |
|
43,33 EUR
Listenpreis
|
45,67 EUR
Listenpreis
|
43,33 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, B-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, B-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gewinkelt, 2-polig, B-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 2-polig, B-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 2-polig, B-codiert |
| Schnittstelle | Profibus | Profibus | Profibus |
| Kabel | PUR geschirmt violett, 1.5 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt violett, 2 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt violett, 1.5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 2 | 2 | 2 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt