Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
I
PIN 1: grün/gelb
PIN 2: braun
PIN 3: blau
PIN 1: grün/gelb
PIN 2: braun
PIN 3: blau
II
PIN 1: grün/gelb
PIN 2: braun
PIN 3: blau
PIN 1: grün/gelb
PIN 2: braun
PIN 3: blau
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Power Kabel
Anschluss 1
7/8"-Buchse, gewinkelt, 3-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 3-polig
Kabel
PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC A323-A313-30-365-PX03A5-050 | BCC A313-A313-30-365-PX03A5-050 | |
|
70,79 EUR
Listenpreis
|
70,79 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | 7/8"-Buchse, gewinkelt, 3-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 3-polig |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | 7/8"-Stecker, gerade, 3-polig | 7/8"-Stecker, gerade, 3-polig |
| Kabel | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz | schwarz |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt