Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0C5N

BCC M415-0000-1A-034-EX45T2-020

Sensor Kabel ungeschirmt

Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
TPE gelb, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
22 AWG
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
antivalent
Kabel
TPE gelb, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
22 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...105 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten