Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Sensor Kabel ungeschirmt
Anschluss 1
M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 7.5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
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
| BCC M324-M414-3E-304-PX0434-075 | BCC M324-M414-3E-606-PX0434-075 | BCC M314-M414-3E-304-PX0434-075 | |
|
26,11 EUR
Listenpreis
|
30,71 EUR
Listenpreis
|
26,11 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gewinkelt, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR schwarz, 7.5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 7.5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 7.5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Betriebsspannungsanzeige | - | LED grün/nein | - |
| Funktionsanzeige | - | ja/nein | - |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | LED gelb | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt