Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Sensor Kabel ungeschirmt
Anschluss
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-2A-017-PX0534-020 | BCC M415-0000-2A-034-PX0534-020 | BCC M415-0000-2A-034-PW0534-015 | |
|
11,71 EUR
Listenpreis
|
11,71 EUR
Listenpreis
|
11,88 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Schaltausgang | antivalent | antivalent | antivalent |
| Kabel | PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 1.5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 | 5 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt