Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0C7Y

BCC A314-0000-20-003-VX44W6-300

Anschlussleitungen

Anschluss
7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
PVC gelb, 30 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
16 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
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
7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
PVC gelb, 30 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
16 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
10.0 A
Schutzart
IP67, IP68
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten