Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0CAY

BCC M323-0000-10-001-VX43T2-020-C013

Anschlussleitungen

Anschluss
M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Kabel
PVC gelb, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
22 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C

Produktausführung
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
M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Kabel
PVC gelb, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
22 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...105 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP69K
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten