Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige
ja/nein
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
| BCC S415-S414-3A-606-VX44T2-003 | BCC - 4-adrig - PVC - gelb - Verbindungsleitung - ungeschirmt (konfigurierbar) | BCC S425-S414-3A-304-VX44T2-003 | |
|
-
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
24,66 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | - | Washdown |
|---|---|---|---|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | - | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | - | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün/nein | - | - |
| Funktionsanzeige | ja/nein | - | - |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | - | - |
| Kabel | PVC gelb, 0.3 m | PVC, schleppkettentauglich | PVC gelb, 0.3 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | - | -40...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...105 °C | - | -5...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | - | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | - | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | - | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt