Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Schutzart
IP67
Anschluss
M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, D-codiert
Anzahl anschließbarer Kontakte
4
Anschlussquerschnitt
0.14...0.75 mm²
Befestigung Litzen
Schraubklemmen
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M484-0000-2D-000-51X475-000-C025 | BCC M484-0000-2D-000-51X475-000 | BCC M484-0000-2D-000-51X434-000 | |
|
-
Listenpreis
|
28,75 EUR
Listenpreis
|
22,61 EUR
Listenpreis
|
|
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|---|---|---|
| Anschluss | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, D-codiert |
| Anzahl anschließbarer Kontakte | 4 | 4 | 4 |
| Anschlussquerschnitt | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.25...0.5 mm² |
| Befestigung Litzen | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Schraubklemmen |
| Kabeldurchmesser D | 6...8 mm | 5...8 mm | - |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -40...85 °C | -25...105 °C |
| Zulassung/Konformität |
cURus EAC WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt