Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Kabel
PUR gelb, 10 m, schleppkettentauglich
Produktausführung
2.00 m, PUR, M12x1, Buchse
10.00 m, PUR, M12x1, Buchse
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
| BCC M425-0000-1A-009-PX44T2-100 | BCC M425-0000-1A-003-PX44T2-100 | BCC M415-0000-1A-003-PX44T2-100 | |
|
28,81 EUR
Listenpreis
|
24,21 EUR
Listenpreis
|
24,21 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün | - | - |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb | - | - |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | antivalent | - |
| Kabel | PUR gelb, 10 m, schleppkettentauglich | PUR gelb, 10 m, schleppkettentauglich | PUR gelb, 10 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt