Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Ethernet/Profinet Kabel
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, D-codiert
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE türkisblau, 0.3 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Ethernet
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
| BCC M414-M424-6D-366-EX64N9-003 | BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-003 | BCC M424-M424-6D-366-EX64N9-003 | |
|
15,16 EUR
Listenpreis
|
15,16 EUR
Listenpreis
|
15,16 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, D-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, D-codiert |
| Schnittstelle | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE türkisblau, 0.3 m, schleppkettentauglich | TPE türkisblau, 0.3 m, schleppkettentauglich | TPE türkisblau, 0.3 m, schleppkettentauglich |
| Kabel, Hinweis | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt