Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Rohkabel
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE türkisblau, 100 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
24 AWG
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-40...105 °C
Empfohlene Alternative
BCC0AUJ
Rohkabel
BCC 0000-0000-00-168-ES64N9-10X
Verfügbarkeit
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
| BCC 0000-0000-00-102-EX64N9-10X | BCC 0000-0000-00-168-ES64N9-10X | |
|
-
Listenpreis
|
858,00 EUR
Listenpreis
|
|
| Schnittstelle | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
|---|---|---|
| Kabel | TPE türkisblau, 100 m, schleppkettentauglich | TPE geschirmt türkisblau, 100 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 24 AWG | 24 AWG |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -40...105 °C | -40...80 °C |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt