Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Produktausführung
0.50 m, PUR, M12x1, Buchse
2.00 m, PUR, M12x1, Buchse
2.60 m, PUR, M12x1, Buchse
3.00 m, PUR, M12x1, Buchse
5.00 m, PUR, M12x1, Buchse
5.00 m, PUR, M12x1, Buchse
8.00 m, PUR, M12x1, Buchse
10.00 m, PUR, M12x1, Buchse
15.00 m, PUR, M12x1, Buchse
20.00 m, PUR, M12x1, Buchse
30.00 m, PUR, M12x1, Buchse
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
| BCC M425-0000-1A-001-PX0334-050-C019 | BCC M425-0000-1A-001-PH0334-050 | BCC M425-0000-1A-001-PX0334-050 | |
|
13,96 EUR
Listenpreis
|
18,40 EUR
Listenpreis
|
13,32 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 5 m | PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |