Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0CPM

BCC M424-M424-6D-366-EX64N9-1D5

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE türkisblau, 0.15 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Ethernet
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
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE türkisblau, 0.15 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Ethernet
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-40...105 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten