Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
PVC gelb, 18 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Produktausführung
1.00 m, PVC, 7/8", Buchse
1.00 m, PVC, 7/8", Buchse
2.00 m, PVC, 7/8", Buchse
3.00 m, PVC, 7/8", Buchse
3.00 m, PVC, 7/8", Buchse
4.00 m, PVC, 7/8", Buchse
6.00 m, PVC, 7/8", Buchse
6.00 m, PVC, 7/8", Buchse
8.00 m, PVC, 7/8", Buchse
9.00 m, PVC, 7/8", Buchse
9.00 m, PVC, 7/8", Buchse
10.00 m, PVC, 7/8", Buchse
10.00 m, PVC, 7/8", Buchse
12.00 m, PVC, 7/8", Buchse
15.00 m, PVC, 7/8", Buchse
18.00 m, PVC, 7/8", Buchse
20.00 m, PVC, 7/8", Buchse
25.00 m, PVC, 7/8", Buchse
25.00 m, PVC, 7/8", Buchse
30.00 m, PVC, 7/8", Buchse
35.00 m, PVC, 7/8", Buchse
40.00 m, PVC, 7/8", Buchse
40.00 m, PVC, 7/8", Buchse
50.00 m, PVC, 7/8", Buchse
60.00 m, PVC, 7/8", Buchse
60.00 m, PVC, 7/8", Buchse
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A314-A314-30-346-VX44W6-180 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-200 | BCC A314-A314-30-346-VX44W6-200 | |
|
147,25 EUR
Listenpreis
|
159,63 EUR
Listenpreis
|
159,63 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig | 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig | 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig |
| Kabel | PVC gelb, 18 m | PVC gelb, 20 m | PVC gelb, 20 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Kabelmantel, Farbe | gelb | gelb | gelb |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt