Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Flanschsteckverbinder
Anschluss
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Litzenlänge L
0.2 m
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt