Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0CT0

BCC E834-E834-90-339-ES64N8-150

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
RJ45-Male, straight, 4-pin
Anschluss 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Schnittstelle
Industrial ETHERNET
Kabel
TPE Shielded teal, 15 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
RJ45-Male, straight, 4-pin
Anschluss 2
RJ45-Male, straight, 4-pin
Schnittstelle
Industrial ETHERNET
Kabel
TPE Shielded teal, 15 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-60...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-40...80 °C
Betriebsspannung Ub
125 VDC / 125 VAC
Nennstrom (40 °C)
1.0 A
Schutzart
IP20/IP20
Zulassung/Konformität
CE
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten