Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Flanschsteckverbinder
Anschluss
M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
24 AWG
Litzenlänge L
2.00 m
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Empfohlene Alternative
BCC0E38
Flanschsteckverbinder
BCC M354-0000-10-RM050-020
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M354-0000-10-RM068-020 | BCC M354-0000-10-RM050-020 | |
|
-
Listenpreis
|
17,97 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 24 AWG | 0.25 mm² |
| Litzenlänge L | 2.00 m | 2.00 m |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
EAC WEEE |
WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt