Flanschsteckverbinder
Alternative Produkte
|
Abgekündigt
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC A355-0000-20-RM077-020 | BCC A355-0000-20-RN022-020 | |
|
-
Listenpreis
|
39,54 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig | 7/8"-Stecker, gerade, 5-polig |
|---|---|---|
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 |
| Leiterquerschnitt | 16 AWG | 16 AWG |
| Litzenlänge L | 2.00 m | 2.00 m |
| Betriebsspannung Ub | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 8.0 A | 8.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |