Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Flanschsteckverbinder
Anschluss
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
22 AWG
Litzenlänge L
0.60 m
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Empfohlene Alternative
BCC0CZ2
Flanschsteckverbinder
BCC M454-0000-2A-RN053-006
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M453-0000-2A-RN052-006 | BCC M454-0000-2A-RN053-006 | |
|
-
Listenpreis
|
43,12 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Anzahl der Leiter | 3 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 22 AWG | 22 AWG |
| Litzenlänge L | 0.60 m | 0.60 m |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus EAC WEEE |
cULus WEEE CE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt