Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0CWJ

BCC M453-0000-2A-RN058-006

Flanschsteckverbinder

Anschluss
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
22 AWG
Litzenlänge L
0.60 m
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
22 AWG
Litzenlänge L
0.60 m
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
cULus
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 4.1
27-27-92-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-03
ECLASS 9.0
27-44-01-03
ECLASS 9.1
27-44-01-03
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten