Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
I
PIN 1: Schirm
PIN 2: rot (AWG22)
PIN 3: schwarz (AWG22)
PIN 4: weiß (AWG24)
PIN 5: blau (AWG24)
PIN 1: Schirm
PIN 2: rot (AWG22)
PIN 3: schwarz (AWG22)
PIN 4: weiß (AWG24)
PIN 5: blau (AWG24)
II
PIN 1: Schirm
PIN 2: rot (AWG22)
PIN 3: schwarz (AWG22)
PIN 4: weiß (AWG24)
PIN 5: blau (AWG24)
PIN 1: Schirm
PIN 2: rot (AWG22)
PIN 3: schwarz (AWG22)
PIN 4: weiß (AWG24)
PIN 5: blau (AWG24)
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Feldbus Kabel
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Schnittstelle
DeviceNet Thin
Kabel
PVC geschirmt grau, 5 m
Anzahl der Leiter
4
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-050 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-060 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-006 | |
|
48,50 EUR
Listenpreis
|
53,72 EUR
Listenpreis
|
25,55 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Schnittstelle | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Kabel | PVC geschirmt grau, 5 m | PVC geschirmt grau, 6 m | PVC geschirmt grau, 0.6 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | grau | grau | grau |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt