Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Flanschsteckverbinder
Anschluss
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
22 AWG
Litzenlänge L
2.00 m
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt