Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0E2E

BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-006

Ethernet/Profinet Kabel

Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE türkisblau, 0.6 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Ethernet
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
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE türkisblau, 0.6 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Ethernet
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-40...105 °C
Betriebsspannung Ub
42 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
1.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP20
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten