Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Flanschsteckverbinder
Anschluss
M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Litzenlänge L
3.00 m
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Empfohlene Alternative
BCC0E32
Flanschsteckverbinder
BCC M354-0000-20-RM050-020
Verfügbarkeit
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
| BCC M354-0000-20-RM050-030 | BCC M354-0000-20-RM050-020 | |
|
-
Listenpreis
|
17,97 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Litzenlänge L | 3.00 m | 2.00 m |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
EAC WEEE |
WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt