Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
II
PIN 1: weiß/orange
PIN 2: orange
PIN 3: weiß/grün
PIN 4: nicht belegt
PIN 5: nicht belegt
PIN 6: grün
PIN 7: nicht belegt
PIN 8: nicht belegt
PIN 1: weiß/orange
PIN 2: orange
PIN 3: weiß/grün
PIN 4: nicht belegt
PIN 5: nicht belegt
PIN 6: grün
PIN 7: nicht belegt
PIN 8: nicht belegt
I
PIN 1: weiß/orange
PIN 2: weiß/grün
PIN 3: orange
PIN 4: grün
PIN 1: weiß/orange
PIN 2: weiß/grün
PIN 3: orange
PIN 4: grün
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Ethernet/Profinet Kabel
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE türkisblau, 5 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Ethernet
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-050 | BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-050 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-050 | |
|
34,63 EUR
Listenpreis
|
34,63 EUR
Listenpreis
|
66,45 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig |
| Schnittstelle | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE türkisblau, 5 m, schleppkettentauglich | TPE türkisblau, 5 m, schleppkettentauglich | TPE geschirmt türkisblau, 5 m |
| Kabel, Hinweis | Ethernet | Ethernet | Ethernet, CAT 5E |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.5 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67, IP68, IP69K/IP20 | IP67/IP20 |
| Kabelmantel, Farbe | türkisblau | türkisblau | türkisblau |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | - | - | -40...80 °C |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt