Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: braun
PIN 2: blau
PIN 2: blau
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Schnittstelle
NAMUR
Kabel
PUR blau, 10 m
Anzahl der Leiter
2
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Produktausführung
2.00 m, PUR, M12x1, Buchse
5.00 m, PUR, M12x1, Buchse
10.00 m, PUR, M12x1, Buchse
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-012-PX6234-100 | BCC M425-0000-1A-012-PX6234-100 | |
|
26,64 EUR
Listenpreis
|
26,64 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Schnittstelle | NAMUR | NAMUR |
| Kabel | PUR blau, 10 m | PUR blau, 10 m |
| Anzahl der Leiter | 2 | 2 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | blau | blau |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt