Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Female, Straight, 8-pin, A-coded
Anschluss 2
RJ45-Male, Straight, 8-pin
Kabel
TPE Shielded black, 5 m
Anzahl der Leiter
6
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-20...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt