Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0E6F

BCC D289-M412-M415-U2041-010

Adapter

Anschluss 1
D-Sub, gerade, 9-polig
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 2-polig, B-codiert
Anschluss 3
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert
Betriebsspannung Ub
30 VDC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
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
D-Sub, gerade, 9-polig
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 2-polig, B-codiert
Anschluss 3
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert
Betriebsspannung Ub
30 VDC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP30/IP67/IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten